Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.
Auf Anfrage
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1
Stück Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit
Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne
Betätiger.
Auf Anfrage
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, mit Sicherheitsschalter und
Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-Stiftstecker, Reihenschaltung,
große Bauform, inkl. 1 Paar CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-
Steckverbinder
Auf Anfrage
Codierter Sicherheitsschalter PSENcode, vollcodiert, mit
Sicherheitsschalter und Betätiger, ATEX-Zertifikat, 8-pol. M12-
Stiftstecker, Reihenschaltung, große Bauform, inkl. 1 Paar
CABLE/M12/CLIP für Sicherung von 1 M12-Steckverbinder
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter
mit Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1 Stück.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück unikat codierter Schalter.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück unikat vollcodierter Schalter mit Betätiger.
Auf Anfrage
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück,
OSSD 1&2.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit
Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit zwei Betätigern (OSSD1,
OSSD2).
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit einem Betätiger (OSSD1&2).
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker,
eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit drei Betätigern (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Auf Anfrage
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs1.19, IP67, VPE = 1 Stück,
OSSD1.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker,
4 Betätigungsrichtungen, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind
insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Auf Anfrage
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4
Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen