text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
126 Produkte gefunden
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlussstecker M12 5- pol., für Anwendungen bis SIL 3 bzw. PL e , IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 10 m, eine Betätigungsrichtung, IP6K9K, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, Anschlusskabel 5 m, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5 m Kabel, eine Betätigungsrichtung, Unterstützung für SDD, IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs4.x, IP67, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter.

Auf Anfrage
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Betätiger für codierten Sicherheitsschalter PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 Stück Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Auf Anfrage
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stiftstecker, 4 Betätigungsrichtungen, Unterstützung für SDD, IP67, Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 Stück codierter Schalter ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen, IP67, typ. Schaltabstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter, max. 8 Einlernvorgänge.

Auf Anfrage
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger, VP = 1 Stück codierter Schalter (ohne Betätiger).

Auf Anfrage
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
GTIN: 4046548060812
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Auf Anfrage
PSEN cs4.1n   1switch
541153
GTIN: 4046548060867
RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stiftstecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 Stück vollcodierter Schalter ohne Betätiger. Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.

Auf Anfrage
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
GTIN: 4046548079289
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, IP67, 4 Betätigungsrichtungen, typ. Schaltabstand (Rechteck) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück vollcodierter Schalter mit Betätiger, max. 8 Einlernvorgänge, Magnetverrasterung.

Auf Anfrage
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
RFiD Betätiger für Sicherheitsschalter PSEN cs6.1 M12, IP67, für Schalter mit M12 Anschluss, VPE = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators
541303
GTIN: 4046548070705
RFiD Sicherheitsschalter, 2 sichere HL-Ausgänge, 5-pol. M12 Stecker, eine Betätigungsrichtung, IP67, typ. Schaltabstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 Stück codierter Schalter mit drei Betätigern (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen