text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
20 Produkte gefunden
PSEN adapter M30 M12
532107
GTIN: 4046548110609
Mechanischer Adapter, um Sensoren mit Außengewinde M30 durch Sensoren mit Außengewinde M12 zu ersetzen, Lieferumfang: 2 Adapter und 4 Muttern

Auf Anfrage
PPTX25G
Z9000068
GTIN: 4046548110241
Manipulationsschutz für 6 Innensechsrundschrauben, Schlüsselweite 25, VPE 100 Stück

Auf Anfrage
PPHD030G
Z9000064
GTIN: 4046548110203
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 3, VPE 100 Stück

Auf Anfrage
PPHD040G
Z9000065
GTIN: 4046548110210
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 4, VPE 100 Stück

Auf Anfrage
PPHD050G
Z9000066
GTIN: 4046548110227
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 5, VPE 100 Stück

Auf Anfrage
PPHD060G
Z9000067
GTIN: 4046548110234
Manipulationsschutz für 6 Innensechskantschrauben, Schlüsselweite 6, VPE 100 Stück

Auf Anfrage
PSEN ix1 Interface für 4 PSEN 1
535120
GTIN: 4046548013474
Schnittstelle PSEN ix1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer Sicherheitssensoren n/o, n/o, Abmessung 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
GTIN: 4046548046229
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.

Auf Anfrage
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
GTIN: 4046548063097
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x10, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Auf Anfrage
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
GTIN: 4046548063080
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x16, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

Auf Anfrage
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
GTIN: 4046548063202
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M5x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Auf Anfrage
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
GTIN: 4046548080506
Distanzplatte für PSEN ma1.4, VP = 10 Stück, 5 Stück (534321) für Betätiger und 5 Stück (534310) für Schalter.

Auf Anfrage
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
GTIN: 4046548003079
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.

Auf Anfrage
PSEN Winkel / bracket
532110
GTIN: 4046548003161
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.

Auf Anfrage
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
GTIN: 4046548081251
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x10, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Auf Anfrage
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
535110
GTIN: 4046548013481
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x 43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
GTIN: 4046548081268
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x12, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Auf Anfrage
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
GTIN: 4046548081275
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x20, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

Auf Anfrage
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
GTIN: 4046548081831
Einwegschrauben, Einwegschlitz, M4x26, Material Edelstahl, VPE = 10 Stück, passend für Betätiger: PSENmag mit Spacer.

Auf Anfrage
PSEN ix0 F1 mag
535109
GTIN: 4046548094220
Schaltschrankklemme, für Einzelanschluss von PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247).

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen