text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
30 Produkte gefunden
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihenschaltung mit PSEN ix1, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
GTIN: 4046548026719
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP69K, mit 5 m Kabel (PUR), Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Anwendungen mit PSEN ix1, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizierung (TÜV, EAC, UL, ECOLAB geprüft).

Auf Anfrage
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR).

Auf Anfrage
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 5 m Kabel (PUR).

Auf Anfrage
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, rechteckige Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger, mit 10 m Kabel (PUR), ATEX Zulassung.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
GTIN: 4046548066463
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Sensor ohne Betätiger, ATEX Zulassung.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
GTIN: 4046548066425
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
GTIN: 4046548066449
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
GTIN: 4046548066456
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
GTIN: 4046548066432
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, für Reihenschaltung mit PSEN i1, VP = 1 Sensor ohne Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und rundem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stiftstecker, Reihenschaltung, inkl. 1 Paar CABLE/M8/CLIP für Sicherung von 1 M8- Steckverbinder

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Stück mit Betätiger.

Auf Anfrage
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, zylindrische Bauform Mxx, IP67, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, VP = 1 Betätiger.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen