text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 30 - 100 mm, 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend)

Auf Anfrage
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 30 - 100 mm, 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend), Edelstahlgehäuse Washdown Design

Auf Anfrage
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
L-Winkel, stehende Montage von Artikel-Nr.: Z9000039

Auf Anfrage
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Befestigungswinkel Wandmontage von Artikel-Nr.: Z9000039

Auf Anfrage
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Befestigungsplatte mit Ausrichtung X/Y/Z Achse von Artikel-Nr.: Z9000039

Auf Anfrage
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 10 - 160 mm, Anschlusskabel 0,2 m mit 4-pol. M8-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend)

Auf Anfrage
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Tastbereich 60 - 550 mm, 4-pol. M12-Stiftstecker, Halbleiterausgang (plusschaltend)

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen