text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
36 Produkte gefunden
PSEN opII3F-s-14-075
632044
GTIN: 4046548076172
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-060
632043
GTIN: 4046548076165
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-150
632049
GTIN: 4046548076226
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-165
632050
GTIN: 4046548076233
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-015
632040
GTIN: 4046548076134
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-045
632042
GTIN: 4046548076158
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-105
632046
GTIN: 4046548076196
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-120
632047
GTIN: 4046548076202
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-180
632051
GTIN: 4046548076240
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-030
632041
GTIN: 4046548076141
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-090
632045
GTIN: 4046548076189
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-135
632048
GTIN: 4046548076219
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Fingerschutz (Auflösung 14 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-135 emitter
632248
GTIN: 4046548082180
Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-015 emitter
632240
GTIN: 4046548082333
Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, einseitige Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-075 receiver
632344
GTIN: 4046548082463
Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-030 emitter
632241
GTIN: 4046548082340
Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-165 receiver
632350
GTIN: 4046548082524
Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-105 receiver
632346
GTIN: 4046548082487
Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-150 receiver
632349
GTIN: 4046548082517
Sicherheitslichtgitter Empfänger gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
PSEN opII3F-s-14-090 emitter
632245
GTIN: 4046548082388
Sicherheitslichtgitter Sender gemäß DIN EN61496, Typ 3, Fingerschutz (Auflösung 14mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Versorgungsspannung 24V; Anschlußstecker M12, ohne Totzone

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen