text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
26 Produkte gefunden
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Tastereinheit mit 4 LED-Tastern, inklusive Befestigungsmutter. Optionales Zubehör für PIT m4 SEU [402250].

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 2
402342
GTIN: 4046548105308
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1 und 2 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 5 service
402339
GTIN: 4046548105278
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service) Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 5
402345
GTIN: 4046548105322
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 4
402344
GTIN: 4046548107593
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3 und 4 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 3
402333
GTIN: 4046548105216
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 1
402331
GTIN: 4046548105094
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 5 service
402349
GTIN: 4046548105360
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 (Service) Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 2
402332
GTIN: 4046548105209
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1 und 2 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 4
402334
GTIN: 4046548105223
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1,2,3 und 4 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye 5
402335
GTIN: 4046548105230
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2, 3, 4 und 5 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye g
402340
GTIN: 4046548105285
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigungen frei konfigurierbar Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card ye g
402330
GTIN: 4046548105087
Transponder-Karte für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigungen frei konfigurierbar Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 1
402341
GTIN: 4046548105292
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader sticker ye 3
402343
GTIN: 4046548105315
Transponder-Sticker für Authentifizierungssystem PITreader Card, Berechtigung für Betriebsart 1, 2 und 3 Farbe: gelb Material: Kunststoff

Auf Anfrage
PITreader card unit
402320
GTIN: 4046548105056
PITreader card unit. RFID-Authentifizierungssystem für Karten, Sticker & Schlüssel. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307], PITreader card Adapter.

Auf Anfrage
PITreader S card unit
402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S card unit. RFID-Authentifizierungssystem für Karten, Sticker & Schlüssel, mit erweitertem Funktionsumfang. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307], PITreader card Adapter.

Auf Anfrage
PIT oe 1S-L1-M12/4
402312
Leuchtdrucktaster mit 4-pol. M12-Anschluss, 1 Schließer, Einbaugröße: 22,3 mm. Farbscheiben nicht enthalten.

Auf Anfrage
PIT oe ETH
402314
GTIN: 4046548107555
Aktivierbare Ethernet-Schnittstelle (RJ45), Versorgungs- und Eingangsspannung 24 V

Auf Anfrage
PIT oe ETH 5V
402315
Aktivierbare Ethernet-Schnittstelle (RJ45), Versorgungs- und Eingangsspannung 5 V

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen