text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
14 Produkte gefunden
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V.

Auf Anfrage
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, separate Versorgung der Ausgänge.

Auf Anfrage
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Edelstahlanschlüsse.

Auf Anfrage
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, zusätzliche Spannungsversorgung, Edelstahlanschlüsse.

Auf Anfrage
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart IP67.

Auf Anfrage
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Dezentraler Passiv-Verteiler zum Anschluss von PSENcode, PSENslock und PSENini an ein Pilz-Steuerungssystem, maximal 4 Sensoren, Schutzart IP67, Edelstahlanschlüssen.

Auf Anfrage
PDP67 F 8DI ION PT
773616
GTIN: 4046548081107
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Kunststoffanschlüsse.

Auf Anfrage
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Beschriftungsschilder für PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 Stück, 20 x 8 mm.

Auf Anfrage
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, Gerät, Schutzart IP67, Steuerungssystem I/O, Failsafe und Standard, 2 M12 Ports, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1-4, digitale Ein- und Ausgänge, 6/12 Eingänge, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, 6/0 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 2 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig, schaltet nach 24 V (O0+) und 0 V (O0-), kurzschlussfest, überlastsicher, Spannungsversorgung, Einspeisung Device Supply 24 V DC 16 A, Einspeisung Load Supply 24 V DC 16 A, Potentialtrennung, Anschluss Funktionserde.

Auf Anfrage
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, Zubehör, microSD Speicherkarte, 512 MB, industrielle Ausführung, vernickeltes Messing-Gehäuse, M12 Stecker, A-kodiert, für PDP67 Geräte. Das Produkt wurde abgekündigt. Ersatz / Alternative: 4R000005

Auf Anfrage
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Dezentrales Feldgerät für Failsafe- und Standardanwendungen, Schutzart IP67/IP69K, M12-Buchsenstecker, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master mit 4 Ports (V1.1.3), max. 8 konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge, Testtaktausgänge mit 24 VDC 0,25 A, Halbleiterausgang 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, Einspeisung Device Supply 24 VDC 16 A, Einspeisung Load Supply 24 VDC 16A, Potenzialtrennung, Anschluss Funktionserde

Auf Anfrage
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Handcrimpzange zum Verpressen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten, Querschnitt 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, Vierdornverpressung, feinstufige Crimpmaßeinstellung mittels Stellrad, Zwangssperre zur Vermeidung von Fehlcrimpungen.

Auf Anfrage
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten, Schutzart IP67, schwarz, VPE 4 Stück, nur für A- und D-kodierte M12- Ports verwenden (380328 nur für L-kodierte).

Auf Anfrage
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten, Schutzart IP67, grau, VPE 2 Stück, nur für L-kodierte M12-Ports verwenden (380324 nur für A- und D-kodierte).

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen