text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Produkte gefunden
PSS u2 ES 4DI
328300
GTIN: 4046548072174
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge mit 24 V DC, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
GTIN: 4046548072266
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 B 4
328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8PTD 24V 0V
328092
GTIN: 4046548074031
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 8 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 0,5 A, 8 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 0 V, kurzschlussfest, überlastsicher, Potentialtrennung, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
GTIN: 4046548074048
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 0 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16PT 0V
328090
GTIN: 4046548071993
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 0 V, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16PT FE
328091
GTIN: 4046548072006
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Funktionserde, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 4 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES PSP
328080
GTIN: 4046548071955
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsversorgung, Einspeisung Peripherie Supply 24 V DC 8 A, Potentialtrennung, zum Auffrischen der Spannungsversorgung und zur Bildung von Potentialgruppen, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, Ausschaltverzögerung, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
GTIN: 4046548072235
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16PTD 24V
328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 16 Ausgänge, Anschluss Peripherie Supply 24 V DC 0,5 A, kurzschlussfest, Potentialtrennung, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 16DI
328303
GTIN: 4046548072204
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 16 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DID
328311
GTIN: 4046548072037
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Ausgänge 24 V DC 0,25 A, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, Diskrepanzüberwachung, Testtaktausgänge mit 24 V DC 0,25 A, konfigurierbar, kurzschlussfest, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Halbleiter, 2 A, zweipolig, Ausschaltverzögerung, Drahtbrucherkennung, schaltet nach 24 V (O0+) und 0 V (O0-), kurzschlussfest, überlastsicher, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 B 1
328811
GTIN: 4046548072471
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 1 Steckplatz, Breite 12,6 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.

Auf Anfrage
PSS u2 ES 8DI
328301
GTIN: 4046548072181
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Eingänge, Impulsverlängerung, 24 V DC mit zusätzlichem Spannungsverteilungsmodul, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, Elektronikmodul, Failsafe, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, Schließer, zum Schalten von ohmschen und induktiven Lasten, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfrei, Ausschaltverzögerung konfigurierbar, Schutzcodierung PSS u2 A CE T für Klemmenblock erhältlich, 2-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 8 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
GTIN: 4046548072358
PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 4 Ausgänge, 2 Spannungsbereiche, -12 - 12 V, -10 - 10 V, mit Kurzschlusserkennung, 2 Strombereiche, -24 - 24 mA, 0 - 20 mA, mit Drahtbrucherkennung, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen