text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 Produkte gefunden
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Verbindungsleitung, USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ Mini-B, Leiterquerschnitt: 0,09 mm², geschirmt, Kabellänge: 3 m

Auf Anfrage
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Steckbare Federkraftklemme X1 für konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Codierung Typ 2.

Auf Anfrage
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Steckbare Schraubklemme X1 für konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Codierung Typ 2.

Auf Anfrage
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-Speicher, 512 MB, für PNOZ m B1, Basisgerät PNOZmulti 2.

Auf Anfrage
PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 32 kB.

Auf Anfrage
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Set steckbare Federkraftklemmen für PNOZ m EF SafetyNet, Kommunikationsmodul Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.

Auf Anfrage
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Schnittstelle PSEN im1 zum Anschluss und Auswertung mehrerer Sicherheitsschaltmatten an das PNOZmulti System, 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.

Auf Anfrage
PNOZmulti Chipcard Set  10 pieces 8kB
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 8 kB.

Auf Anfrage
Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Halter für Chipkarte, für PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Auf Anfrage
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Aufkleber für Chipkarte, Kleinsteuerungen PNOZmulti, 12 Stück.

Auf Anfrage
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kB
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti Chipkarte, 1 Stück, 8 kB.

Auf Anfrage
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti Chipkarte, Set 10 Stück, 32 kB.

Auf Anfrage
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkarte Lesegerät für PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Auf Anfrage
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).

Auf Anfrage
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Abschlussstecker auf der linken Seite des Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
GTIN: 4046548080711
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
GTIN: 4046548080629
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
GTIN: 4046548080537
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
GTIN: 4046548080650
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

Auf Anfrage
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
GTIN: 4046548080704
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen