text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
3 Produkte gefunden
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Absolutskala, max. 1000 s / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Auf Anfrage
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 1 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Auf Anfrage
FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10
326903
GTIN: 4046548017649
Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm, Relativskala, 0 - 10 / 10 kOhm, Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen