text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PNOZ e4.1p 24VDC 2so
774180
GTIN: 4046548011838
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Trittmattenauswertung.

Auf Anfrage
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
774181
GTIN: 4046548011821
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Trittmattenauswertung.

Auf Anfrage
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
784181
GTIN: 4046548008821
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Trittmattenklemmen.

Auf Anfrage
PNOZ e4.1p C 24VDC 2so
784180
GTIN: 4046548008838
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen