text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
26 Produkte gefunden
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 2 Hilfsausgänge in HL-Technik, intern UND-Verknüpft, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Not-Aus & Schutztürwächter, Auswertegerät Sicherheitssensor.

Auf Anfrage
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Auf Anfrage
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung (PSEN 2.1p/2.2p), Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter.

Auf Anfrage
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, (PSEN 2.1p/2.2p), Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Schutztüren, Rückführkreis.

Auf Anfrage
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung (PSEN 2.1p/2.2p), Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter, Auswertegerät für Sicherheitssensor.

Auf Anfrage
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Auf Anfrage
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 2 Hilfsausgänge in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, interne UND-Verknüpfung für mehrere Geräte, Not-Aus & Schutztürwächter, Auswertegerät Sicherheitssensor.

Auf Anfrage
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, 4 S, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Sicherheitsschaltgerät (standalone), UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, zur Überwachung von 2 single beam Lichtschranken.

Auf Anfrage
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 2 Hilfsausgänge in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, interne UND-Verknüpfung für mehrere Geräte, Not-Aus & Schutztürwächter.

Auf Anfrage
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, 4 S, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Auf Anfrage
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge, 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.

Auf Anfrage
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter.

Auf Anfrage
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
GTIN: 4046548008852
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Schutztürwächter.

Auf Anfrage
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
GTIN: 4046548055917
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge + 1 Hilfsausgang in HL-Technik, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrerer Geräte, zur Überwachung von 2 single beam Lichtschranken.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen