text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
GTIN: 4046548086126
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Auf Anfrage
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
GTIN: 4046548086119
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Auf Anfrage
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
GTIN: 4046548086140
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Auf Anfrage
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
GTIN: 4046548086133
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen