text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
9 Produkte gefunden
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, lackierte Version.

Auf Anfrage
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen).

Auf Anfrage
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen).

Auf Anfrage
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
PNOZsigma Zeitrelais (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 3 Sz, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen, oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen), lackierte Version.

Auf Anfrage
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung möglich, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, Breite: 17,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock und Zeitrelais zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen oder zum Ablauf einer sicheren Zeitfunktion (Anzug, Rückfall, Wischen), VE = 10 Stück.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen