text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 Produkte gefunden
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Rückfallzeit 12 Stufen 0,1 - 30 s.

Auf Anfrage
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, wischendes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Wischzeiten 12 Stufen von 0,5 - 30 s.

Auf Anfrage
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Auf Anfrage
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 3 - 30 s.

Auf Anfrage
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert wischendes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Wischzeiten 12 Stufen von 0,05 - 3 s.

Auf Anfrage
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 60 - 600 s.

Auf Anfrage
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 30 - 300 s.

Auf Anfrage
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 0,3 - 3 s.

Auf Anfrage
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, anzugsverzögerndes Zeitrelais, Überwachung Rückführkreis, Anzugszeiten 12 Stufen von 30 - 300 s.

Auf Anfrage
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
GTIN: 4046548009286
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Rückfallzeit 0,1 - 3 s.

Auf Anfrage
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
GTIN: 4046548009279
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, Rückfallzeit 1 - 30 s.

Auf Anfrage
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
GTIN: 4046548008296
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,1 - 3 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
GTIN: 4046548008302
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
GTIN: 4046548008241
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz (t = 0,1 - 3 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
GTIN: 4046548008197
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), automatischer/überwachter Start, UB = 24 - 240 V AC/DC, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
GTIN: 4046548008227
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
GTIN: 4046548008265
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz (t = 0,1 - 30 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.

Auf Anfrage
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
GTIN: 4046548008029
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz (t = 1 - 30 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
GTIN: 4046548008036
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 1 Sz (t = 0,1 - 3 s), automatischer/ überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Auf Anfrage
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, Ausgänge: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,3 - 300 s.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen