text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
7 Produkte gefunden
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,0075 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
GTIN: 4046548057973
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter, lackierte Version. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
GTIN: 4046548009156
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,02 - 0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, Breite: 45 mm, Stillstandswächter. Das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
GTIN: 4046548007923
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 20 - 500 mV, Breite 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
GTIN: 4046548007916
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 120 - 3000 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
GTIN: 4046548050608
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 7,5 - 500 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen