Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"5S000002","name":"PES operator board pmi en","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167153","0010400216715380SY"]}

Abbildung ähnlich
PES operator board pmi en
Artikelnummer: 5S000002
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Bedienen
und Beobachten, mit PMIvisu, PITm4SEU und PITreader,
Bedienfeldbeschriftung, Sprache Englisch, Begleitdokumente in Englisch
und De... Mehr
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
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Bedienen und Beobachten, mit PMIvisu, PITm4SEU und PITreader, Bedienfeldbeschriftung, Sprache Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.
Allgemeine Daten
Zulassung | CE |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
Abmessung h | 266 mm |
Abmessung b | 297 mm |
Abmessung t | 160 mm |
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 4100 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548094190 |
Volumen | 9.297 dm3 |
Harmonized System Code | 90230080 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.

PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, blau.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.
Passend dazu

PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.

PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, rot.

PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m,
Anschluss 4 mm, schwarz.

PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles
Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.