text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PES operator board pmi en

Artikelnummer: 5S000002
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, Bedienfeld Bedienen und Beobachten, mit PMIvisu und PITmode, Bedienfeldbeschriftung, Sprache Englisch, Begleitdokumente in Englisch und Deutsch.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 266  mm
Abmessung b 297  mm
Abmessung t 160  mm
Nettogewicht 3000  g
Bruttogewicht 4100  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
EAN-Code 4046548094190  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 9.297  
 

Optionales Zubehör

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.

Passend dazu

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, rot.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, mit isolierten Sicherheitssteckern, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, schwarz.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulares Schulungssystem, hochflexibles Verbindungskabel, Länge 1 m, Anschluss 4 mm, blau.