text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 1200 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 500 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 800 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 500 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz, Schutzfeldhöhe 900 mm, Muting Funktion, Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm L-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 500 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
Set aus Lichtgitter (Typ 4, PL e, Körperschutz), Halterung und Mutingarm T-Typ gemäß DIN EN 61496, Typ 4, 800 mm, Anschlussstecker M12, Sender: 4-polig und 5-polig, Empfänger: 5-polig und 8-polig, Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen