text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
4 Produkte gefunden
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte 512 MB, für erhöhte Umweltanforderungen.

Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, Kopfmodul, dezentrales System PSSuniversal I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN, SD-Karte, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, Kopfmodul mit erhöhter Performance, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45 Ports, SafetyNET p RTFN.

Auf Anfrage
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu I/O, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, für Bahnanwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen