text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Artikelnummer: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Dezentrales Feldgerät für Failsafe- und Standardanwendungen, Schutzart IP67/IP69K, M12-Buchsenstecker, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master mit 4 Ports (V1.1.3), max. 8 konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge, Testtaktausgänge mi...  Mehr

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Dezentrales Feldgerät für Failsafe- und Standardanwendungen, Schutzart IP67/IP69K, M12-Buchsenstecker, PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, Datensatz I&M 0 und 1- 4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master mit 4 Ports (V1.1.3), max. 8 konfigurierbare sichere digitale Ein-/Ausgänge, Testtaktausgänge mit 24 VDC 0,25 A, Halbleiterausgang 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, Einspeisung Device Supply 24 VDC 16 A, Einspeisung Load Supply 24 VDC 16A, Potenzialtrennung, Anschluss Funktionserde

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zweck von U1 Device Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 480  
Zweck von U2 Load Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
IOL-Port der ClassB möglich? nein  
Pottrenn. zw. Port und Port nein  
IO-Link Revision V1.1.4  
IOL-Port Übertragungsgeschw. COM1/COM2/COM3  
Eingangsstrom im DI-Modus 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
Ausg.im DO-Mod kurzschlussfest ja  
L+ kurzschlussfest ja  
Anzahl digitale Eingänge 8  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V DC  
Eingangstyp nach EN 61131-2 1, 3  
Software-Filterzeit 0 ms ... 10 ms  
Versorgspng der Eingänge Device Supply  
Versorgspng der 1pol Ausgänge Device Supply  
HL-A kurzschlussfest ja  
Zulässige Lasten 1pol. Ausgang ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Anzahl Testtaktausgänge 8  
PROFINET IO-Spezifikation
PROFINET Konformitätsklassen C  
PROFIsafe-Version V2.6  
Einstellb.Übertr.rate PROFINET 100 MBit/s  
Einstellung Übertr.ratPROFINET automatisch  
PROFINET Zertifizierung PNO  
Herstellerkennung PROFINET 092Fh  
Steckertyp PROFINET-Schnittst. M12  
PROFINET Typ IO-Device  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30  
Umgebungstemperatur mit UL -30 - 50 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 200 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
Potenzialtrennung 1 zwischen Load Supply und Device Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Ethernet und Device Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 Funktionsisolierung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Ethernet und Load Supply  
Art der Potenzialtrennung 3 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial GD-ZnAl4Cu1  
Anschlussklemme M12  
Klemmenart schraubverriegelt  
Abmessung h 257.8  
Abmessung b 61.3  
Abmessung t 34.5  
Nettogewicht 988  
Bruttogewicht 1003  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Volumen 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionales Zubehör

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
이더넷 및 SafetyNET p 케이블용의 신속한 다단계 스트리핑 도구, PU 1세트.
Crimping Tool
Crimping Tool 380071
회전 핀 및 소켓 접점 밀착용 핸드 크림핑 도구, 직경 0.08 ~ 2.5 mm², AWG 28 ~ 13, 4-맨드릴 프레싱, 조절 휠을 사용하여 크림프 측정값 세부 설정, 크림핑 오류 방지를 위한 강제 락킹.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag (안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 8핀, M12 수커넥터 위 A- 코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식, PUR, 0.1 m, 5× 0.25 mm², 검정색, 쉴드(와이어 메쉬) 포함, PSENcode 센서 (코드식 안전 스위치)를 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데 필요.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
플러그인 커넥터, 5-핀, 소켓 스트레이트 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
플러그인 커넥터, 5-핀, 커넥터 앵글드 M12, A-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: CuZn 니켈 플레이트, 케이블 외경: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
플러그인 커넥터, 4-핀, 커넥터 스트레이트 M12, D-코드식, 스크류 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg9, 케이블 외경: 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 연결, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
플러그인 커넥터, 5-핀(4+FE), 차폐형, 소켓 스트레이트 M12, L-코드식 (출력), 크림프 커넥터, 스레드 링 소재: 아연 다이 캐스팅, 니켈 플레이트, 케이블 스크류 연결 Pg11, 케이블 외경: 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 검정색, PU 4피스, A- 및 D-코드식 M12 포트 전용(380328은 L-코드식 전용).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
액세서리, PDP67 및 PSS67 장치의 M12 포트용 엔드 캡, 보호 유형 IP67, 회색, PU 2피스, L-코드식 M12 포트 전용(380324는 A- 및 D-코드식 전용).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, 액세서리, microSD 메모리 카드, 512MB, 산업용 버전, 니켈 도금 황동 하우징, M12 커넥터, A-코드식, PDP67 장치용. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터에 RJ45, 스트레이트, D-코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 3m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 5m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 10m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
PROFINET용 연결 리드, CAT5e, 차폐, 4-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 4-pin M12 수 커넥터에 D-코드식, 스트레이트, D- 코드식, 도체 단면: 4 x 0.34mm², 케이블 길이: 20m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin M12 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 0.5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 3m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 5m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 20m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5- pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 30m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 5m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 10m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 20m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP(4R000001)용 각인 라벨, 10개 , 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml b 또는 PSEN ml s를 PDP67에 연결하기 위한 Y 어댑터, 8핀 M12 암 커넥터 1개, 스트레이트, 5핀 M12 수 커넥터 2개에 A 코드식, 스트레이트, A 코드식
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 0.5m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
연결 리드, 전원 장치, 5-pin M12 수 커넥터, 스트레이트, 5-pin 암 커넥터에 L-코드식, 스트레이트, L-코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 3m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 2.5mm², 16A, 케이블 길이: 10m