text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PDP67 F 8DI ION HP

Artikelnummer: 773601
GTIN: 4046548058918
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, separate Versorgung der Ausgänge.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, separate Versorgung der Ausgänge.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 1.2  
Zweck von U2 Load Supply  
Versorgungsspannung U2 24  
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Toleranz von U2 -30 %/+25 %  
Geräteabsicherung maximal 4 A  
Klemmsp. ind. Lasten ausschal. -45 V  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Anzahl Eingänge 8  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
Gleichspannung am Eingang 24 V  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Eingangstyp nach EN 61131-2 1, 3  
Potenzialtrennung Eingang ja  
Funktion Halbleiterausgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Gleichspannung am Ausgang 24 V DC  
Potenzialtrennung von HLA ja  
HL-A kurzschlussfest ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Beschleun. Schock nach Norm 2 10g  
Luft- und Kriechstrecken nach IEC 60664-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP67  
Schutzart Klemmen IP67  
Potenzialtrennung 1 zwischen Eingang und int. Busspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 Basisisolierung  
Potenzialtrennung 2 zwischen HL-Ausgang und int. Busspann.  
Art der Potenzialtrennung 2 Basisisolierung  
Gehäusematerial PBT  
Valox 855  
PET  
Gehäusematerial Oberteil Valox 855  
Gehäusematerial Beschr.träger PC  
Anschlussklemme M12  
Klemmenart schraubverriegelt  
Abmessung h 162  
Abmessung b 60  
Abmessung t 30  
Nettogewicht 320  
Bruttogewicht 335  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548058918  
Volumen 0.363  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Optionales Zubehör

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380250
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380251
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380252
Verbindungskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf Stecker gerade M12, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380256
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380257
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380258
Anschlusskabel, PUR, Schwarz RAL9005, Schleppkettenfähig, 5-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, B-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag (Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENcode-Sensors (codierter Sicherheitsschalter) an PSS67 und PDP67.
PSEN sl adapter
PSEN sl adapter 380325
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 8-polig, A- codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gerade, 5-polig, A-codiert, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², schwarz, mit Abschirmung (Drahtgeflecht), zum Anschluss eines PSENslock-Sensors (sichere Schutztürüberwachung) an PSS67 und PDP67.
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
PDP67 cable M12-5sm, 5m 380709
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m