Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
Abbildung ähnlich
PSEN rs2.0-175
Artikelnummer: 570303
GTIN: 4046548062823
Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO
Kontakte, 175 N max. Federkraft.
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
UKCA BG cCSAus EAC |
Technische Daten
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 A |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PA |
| Gehäusematerial Oberteil | PA |
| Material Betätiger | Zn-Druckguss |
| Anschlussklemme | Käfigzugfederklemme |
| Abmessung h | 76.8 mm |
| Abmessung b | 294 mm |
| Abmessung t | 42.5 mm |
| Nettogewicht | 680 g |
| Bruttogewicht | 775 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
6a
6b |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, 5-polig, Stecker gerade M12, auf
offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 50 m Rolle.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Seil für Seilzugschalter PSEN rope. Seildurchmesser 3 mm /
Manteldurchmesser 4 mm. PVC-ummantelt, rot. 100 m Rolle.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.