Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN me1.02S/AR M12
Artikelnummer: 570012
Mechanische Sicherheitszuhaltung, mit Radiusbetätiger,
Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte: 2 S, 2 Ö, Versorgungsspannung
24 V AC/DC, M12/8pin Anschluss.
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
BG cCSAus EAC |
Gerätevariante | Unit |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC/DC |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Umweltdaten
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Zuhaltekraft | 1500 N |
Anschlussart | M12, 8-polig |
Abmessung h | 204.5 mm |
Abmessung b | 42.5 mm |
Abmessung t | 51 mm |
Nettogewicht | 348 g |
Bruttogewicht | 440 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6C |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Butylphenol |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. |
7439-92-1
98-54-4 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548094787 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.330 |
Optionales Zubehör
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gewinkelt M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 50 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe
der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot,
Kabellänge: 200 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Stecker
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Steckverbinder, 8-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss,
Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt, Kabelaußendurchmesser
6 - 8 mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 20 m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Steckverbinder, 8-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert,
Schraubanschluss, Material Gewindering: Zinkdruckguss vernickelt,
Kabelaußendurchmesser 6 - 8 mm
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gewinkelt
M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse
gerade M12, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m