text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN enc s2 eCAM

Artikelnummer: 544012
GTIN: 4046548074277
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Leistungsaufnahme DC U1 3.6  W
Umgebungstemperatur -20 - 70  °C
Max.Relative Luftfeuchte 98 %  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 60g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Gehäuse IP54  
Anschlussart Klemmen  
Gehäusematerial Aluminium  
Abmessung h 125  mm
Abmessung b 75  mm
Abmessung t 75  mm
Nettogewicht 1000  g
Bruttogewicht 1400  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270502  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001486  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548074277  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90318020  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1