text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

Artikelnummer: 504223
Magnetischer Sicherheitsschalter PSENmag, mit Sicherheitsschalter und eckigem Betätiger, ATEX-Zertifikat, 4-pol. M8-Stiftstecker, inkl. 1 Paar CABLE/M8/CLIP für Sicherung von 1 M8-Steckverbinder

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
EAC  
TÜV  
ECOLAB  
Sensorprinzip magnetisch  
Codierstufe nach ISO 14119 gering  
Klassifizier.nach EN 60947-5-3 PDDB  
Serienschaltung geeignet nein  
Gerätevariante Unit  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Schaltspannung 24  V
ATEX Zertifikatsnummer SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX Kategorie Gas II 3G Ex ec mc IIC 80°C (T6)  
ATEX Kategorie Staub II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX Einsatzbereich X X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung nach Norm IEC 60068-2-30  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60947-5-2  
Beschleun. Schock nach Norm 1 30g  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 3  
Schutzart Gehäuse IP65  
IP67  
Betätiger Typ 1 PSEN 1.1-20  
Sensor bündig einbaubar ja, Montagehinweis beachten  
Anschlussart M8, 4pol. male  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Abmessung h 42.8  mm
Abmessung b 26  mm
Abmessung t 13  mm
Nettogewicht 31  g
Bruttogewicht 41  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-Code 4046548003529  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
Volumen 0  
 

Optionales Zubehör

CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Manipulationsschutz für Steckverbinder und Schutz gegen unbeabsichtigtes Lösen, für einmaligen Gebrauch, 4 Stück für Sicherung von 4 M8- Steckverbindern
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagewinkel PSENmag, VP = 1 Stück.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m

Obligatorisches Zubehör

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m