Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Artikelnummer: 774081
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung
mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL,
automatischer/überwachter/manueller Start, Anlauftest, UB = 42 V AC/24 ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 7 S, 1 Ö, 2 HL, automatischer/überwachter/manueller Start, Anlauftest, UB = 42 V AC/24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Rückführkreis.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 42 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 9 |
Versorgungsspannung U2 |
24
24 |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 2 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -20 %/+20 % |
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 8 |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 8 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. P. |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | B300, R300 |
Kontaktmaterial Relais | AgSnO2 |
zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
Überspannungskategorie | III / II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP40 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V1 |
Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V1 |
Anschlussklemme | Schraubklemme |
Klemmenart | fest |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
Abmessung h | 87 mm |
Abmessung b | 90 mm |
Abmessung t | 121 mm |
Nettogewicht | 640 g |
Bruttogewicht | 650 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548012125 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.979 |