text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Artikelnummer: 787950
GTIN: 4046548007916
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 120 - 3000 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Messeingänge 1/3-phasige Motoren, Ausgänge: 2 S, 1 Ö, 2 HL, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690 V, Schaltschwelle 120 - 3000 mV, Breite: 45 mm, steckbare Federkraftklemmen, Stillstandswächter, das Gerät überwacht die beim Auslaufen von Motoren erzeugte EMK Spannung.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  
Art der Versorgungsspannung U1 AC/DC  
Leistungsaufnahme AC U1 6.5  
Leistungsaufnahme DC U1 4  
Messkreis Frequenzbereich (Hz) 0  
3000  
Einstellber. Ansprechwert Uon 120 - 3000 mV  
Rücksetzwert Uab 2 x Uon  
Anzahl Halbleiterausgänge 2  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -20 %/+20 %  
Gebrauchskat. nach EN 60947-1 DC-12  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 101  
Abmessung b 45  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 325  
Bruttogewicht 330  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 34  
7a  
6c  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1 %  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371811  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001448  
UNSPSC 25 39121527  
GTIN 4046548007916  
Volumen 0.605  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P3 und 1 Stück P4.