text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 4096 Pulsen pro Umdrehung, mit sin/cos Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Vollwelle 10 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Sicherer Inkremental-Drehgeber, 1024 Pulsen pro Umdrehung, mit HTL Schnittstelle, Hohlwelle bis 12 mm, Passfeder-kompatibel.

Auf Anfrage
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Absolut Drehgeber, Singleturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, durchgehende Hohlwelle 20 mm.

Auf Anfrage
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Absolut Drehgeber, Multiturn, mit zwei redundanten SSI Schnittstellen, Vollwelle 10 mm, Passfeder.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen