Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Artikelnummer: 772611
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67,
Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10
sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge
konfigurierb... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Dezentrales Ein-/Ausgangsmodul für PNOZmulti 2, Schutzart IP67, Edelstahlanschlüsse, Anschluss über Verbindungsmodul PDP-Link, 10 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 8 Ausgänge konfigurierbar als Standard, Testtakt oder 24 V, Anschlüsse 2 x M12 5- polig und 2 x M12 8-polig.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 10 |
Gleichspannung am Eingang | 24 V |
Eingangstyp nach EN 61131-2 | 1, 3 |
Halbleiterausgänge
HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -30 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | IEC 60664-1 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial |
PBT
Valox 855 PET |
Anschlussklemme | M12 1.4305 Edelstahl |
Klemmenart | schraubverriegelt |
Abmessung h | 162 mm |
Abmessung b | 60 mm |
Abmessung t | 30 mm |
Nettogewicht | 315 g |
Bruttogewicht | 332 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-Code | 4046548105414 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
Volumen | 0 |