{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Abbildung ähnlich
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Artikelnummer: 8176103
GTIN: 4046548055276
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 24 A,
Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA, integrierter Bremswiderstand.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen...
Mehr
Auslaufartikel
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 24 A,
Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA, integrierter Bremswiderstand.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von Bereich Phase |
Mains Supply
|
| Versorgungsspannung U1 |
208 - 480
V |
| Versorgungsspannung mit Phasen |
3 x 208…3 x 480 V
|
| Art Versorgungsspa.-Bereich |
AC
|
| Art der Versorgungsspannung U1 |
AC
|
| Zweck von U2 |
Supply
|
| Versorgungsspannung U2 |
24
V |
| Art der Versorgungsspannung U2 |
DC
|
| Toleranz U2 mit Bremse |
+15 %
|
| Toleranz U2 ohne Bremse |
+15 %
|
Leistungsteil
| Max. Einschalthäufigkeit Leist |
30/h
|
| Dauerausgangsstrom bei 3x208 V |
12
A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x230 V |
12
A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x400 V |
12
A |
| Dauerausgangsstrom bei 3x480 V |
12
A |
| Spitzenstrom für 2 s |
24
A |
| Spitzenstrom für 5 s |
24
A |
| Taktfrequenz Wechselrichter |
8
kHz |
| Spannungsbereich am Zwischenkr |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMCErweiterung Firmware |
2 = EtherCat
|
Eingang Resolver
| Steckertyp Resolveranschluss |
9-pol. Sub-D-Buchsenstecker
|
Eingang SinCos-Encoder, Inkrementalgeber
| Steckertyp Encoder/Inkr.geber |
15-pol. Sub-D-Buchsenstecker
|
Analoge Eingänge
| Anzahl Analogeingänge |
2
|
| Art Analogeingänge |
Spannung
|
| Signalbereich Analog-Eing. |
-10 - 10 V
|
| Auflösung Analogeingänge |
16
Bit |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge |
4 - 6
|
| Signalpegel am Eingang bei 0 |
-3 - +5 V DC
|
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 |
24 V DC
|
| Potenzialtrennung Eingänge |
ja
|
Halbleiterausgänge (Standard)
| Anzahl Hilfsausgänge |
2
|
| galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg |
ja
|
Ethernet-Schnittstelle
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste |
RJ45
|
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen |
1
|
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen |
1
|
Kommunikationsschnittstellen
| Steckertyp RS 232-Schnittstell |
9-pol. Sub-D-Stiftstecker
|
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur |
DIN EN 60721-3-3
|
| Klasse der Umgebungstemperatur |
3K3
|
| Umgebungstemperatur |
0 - 40
°C |
| Umgebungstemp. Derating |
40 - 55 °C
|
| Leistungsrücknahme |
2,5 %/K
|
| Norm Lagertemperatur |
DIN EN 60721-3-1
|
| Lagertemp. Änderung |
20 K/h
|
| Umgebungstemperaturklasse |
1K4
|
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
DIN EN 60721-3-3
|
| Feuchtebeanspruchung Angabe |
85 % r. F.
|
| Klasse der Luftfeuchte |
3K3
|
| Betauung zulässig ? |
unzulässig
|
| Zul. Betriebshöhe über NN |
1000 m
|
| Zul. Betriebhöhe bei 1,5% Leis |
1000 - 2500 m über NN
|
| Leistung Derating pro 100m |
1,5 %/100 m
|
| EMV nach Norm .... |
EN 61800-3
|
| Schwingungen nach Norm ... |
EN 60721-3-2
|
| Art der Kühlung |
angebauter Lüfter
|
| Geräuschemission |
65 dB (A)
|
| Norm Schutzart |
EN 60529
|
| Schutzart Einbauraum |
IP54
|
| Schutzart Gehäuse |
IP20
|
| Schutzart Klemmen |
IP20
|
Mechanische Daten
| Einbaulage |
vertikal
|
| Gehäusematerial |
Stahl verzinkt
|
| Abmessung h |
345
mm |
| Abmessung b |
70
mm |
| Abmessung t |
243
mm |
| Nettogewicht |
4400
g |
| Bruttogewicht |
5500
g |
Umwelt
| RoHS-Konformität |
ja
|
| REACh-Konformität |
enthält keine SVHC-Stoffe
|
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) |
5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
|
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version |
ECLASS-13
|
| ECLASS Reference Feature |
27023201
|
| ETIM Version |
ETIM-9.0
|
| ETIM Reference Group |
EG000017
|
| ETIM Reference Feature |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548055276
|
| Volumen |
18.375
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044086
|
| Typ der Zolltarifnummer |
TARIC
|
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Menge je Verpackungseinheit |
1
|