text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMC PS6A34 50A/20KW

Artikelnummer: 8C000003
Versorgungsmodul für PMC SI6 Antriebsregler. Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Eingangsnennstrom: 50 A. Maximaler Eingansstrom: 180% für 5s / 150% für 30s. Nennleistung 20kW.

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Versorgungsspannung mit Phasen 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Umgebungstemperatur 0 - 45  °C
Art der Kühlung eingebauter Lüfter  
Schutzart Gehäuse IP20  
Abmessung h 343  mm
Abmessung b 65  mm
Abmessung t 219  mm
Nettogewicht 3820  g
Bruttogewicht 4920  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-Code 4046548100129  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0  
 

Obligatorisches Zubehör

PMC PS6A34 terminal set
PMC PS6A34 terminal set 8C000004
Klemmensatz für Versorgungsmodul PS6A34