text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSSu E F 2DOR 8

Artikelnummer: 312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, Elektronikmodul, Failsafe, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge, Relaiskontakte, 8 A, Schließer, potentialfrei.
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
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
Anzahl Relaisausgänge 2  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 250  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 3  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty B300, R300  
Typ.Verarbeit.zeit Rel-Aus.ON 20 - 60 ms  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Pot.Trenn. REL-Kontakt - Uint1 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kontakt zu U2 4900 V (sich. Trennung)  
Pot.Trennung REL-Kont. C-Schi 3050 V (Basisisolierung)  
Pot.Trenn. RlKont1 zu RlKont2 4900 V (sich. Trennung)  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
Umgebungstemperatur mit UL 60 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Relaiskont. und Module Supply  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 2 zwischen Relaiskont. und Periph.Supply  
Art der Potenzialtrennung 2 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 3 zwischen Relaiskontakt und C-Schiene  
Art der Potenzialtrennung 3 sichere Trennung  
Potenzialtrennung 4 zwischen Relaiskont.1 und Relaiskont.2  
Art der Potenzialtrennung 4 sichere Trennung  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Gehäusematerial Codierung PA  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 76  
Abmessung b 25.2  
Abmessung t 60.2  
Nettogewicht 90  
Bruttogewicht 99  
Name Kodierelement H  
Farbe Kodierelement gelb  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548018585  
Volumen 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.

Obligatorisches Zubehör

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.