Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328851","name":"PSS u2 T 16 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Actual product may vary
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
Product ID: 328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, Zubehör, Klemmenblock, für Elektronikmodule, 16-polig,
Federkraftanschluss, VPE 10 Stück.
Stück
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Allgemeine Daten
| Zulassung |
cURus
SEV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Bemessungsstrom | 12 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
-40
105 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 16-pol. Federkraftklemme |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Farbe des Gehäuses | schwarzgrau RAL 7021 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.15
1.5 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 26-14 |
| Nettogewicht | 205 |
| Bruttogewicht | 210 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072525 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 |