Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8177193","name":"PMCcable M2/C2B3/015/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Abbildung ähnlich
PMCcable M2/C2B3/015/4Q0/S1
Artikelnummer: 8177193
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.40
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+1x
(2x1,5)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo
SZ.75…... Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.40 Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x4,0+1x (2x1,5)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.75…K bis SZ.82…K; Länge 15m.
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 60 °C |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M40-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 6-pol. Steckverbinder PC5 |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Sn |
Länge des Kabels 1 | 15 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Sn |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 13.7 - 14.5 mm |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Nettogewicht | 6000 g |
Bruttogewicht | 6900 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548074536 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |