Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000149","name":"PMCcable M3/E1C2/2m5/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C2/2m5/4Q0/S1
Artikelnummer: 8C000149
Leistungskabel.
beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 8-polig.
Aderzahl und Querschnitt (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm².
geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Leistungskabel. beidseitig konfektioniert Adernendhülsen <> con.23 Rundstecker 8-polig. Aderzahl und Querschnitt (4 × 4,0 + (2 × 1,0) + (2 × 0,75)) mm². geeignet für PMC Antriebsregler (SC6, SI6) und den Motoren ab EZ702 bis EZ703. Länge 2,5m.
Technische Daten
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M23-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | Aderendhülse |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | TPE-E |
Länge des Kabels 1 | 2.5 m |
Material Schirmoberfläche K1 | Cu verzinnt |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | orange |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Querschnitt Daten-Leiter K1 | (4x4,0+(2x1,00)+(2x0,75)) mm² |
Abschirmung K1 | ja |
Zulassungen des Kabels K1 | UL/CSA |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | IEC 60332-1: selbstverlöschend |
Nettogewicht | 4530 g |
Bruttogewicht | 4530 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548101843 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
Volumen | 0 |