Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"631080","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Abbildung ähnlich
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
Artikelnummer: 631080
Anschlusskabel, PUR, Gelb, RAL1003, Schleppkettenfähig, 12-polig, Buchse
gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
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
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | 139 Ohm/km |
Spezif. Durchgangswiderst. K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -30 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 12-pol. M12-Buchsenstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 1 | A-codiert |
Material Gewindering Stecker 1 | GD-Zn, Ni |
Kontaktoberflächen Material 1 | Ni, Au gal. |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Buchsen | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | PP (9Y) |
Kabeltyp K1 | Li9Y11Y |
Länge des Kabels 1 | 3 m |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Signalgelb RAL1003 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | TPU / TPE-U |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 5 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 6.3 mm |
Querschnitt der Leiter K1 | 0.14 mm² |
Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
Verseilung K1 | 12 Adern |
Abschirmung K1 | nein |
Anzahl der Adern K1 | 12 |
Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20549 |
Zulassungen des Stecker 1 | UL 94 |
Halogenfrei | Ja |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | cULus 20549 |
Gehäusematerial | TPU, UL94 |
Nettogewicht | 150 g |
Bruttogewicht | 155 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548077148 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0.680 |