Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"C1000001","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Artikelnummer: C1000001
Verbindungsleitung für PROFINET, CAT5e, geschirmt, RJ45 auf 4-pol. M12-
Stiftstecker, gerade, D-codiert, Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm2,
Kabellänge: 3 m
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
UKCA UL Recognized Component |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1.5 A |
Typ. Leiterwiderstand K1 | <=55,4 Ohm/km bei 20°C |
Typ. Wellenwiderstand K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -40 - 90 °C |
Umgebungstemperatur mit UL | -40 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. RJ45-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Steckertyp 2 | 4-pol. M12-Stiftstecker |
Form von Steckertyp 2 | gerade |
Kodierung von M12-Stecker 2 | D-codiert |
Material Gewindering Stecker 2 | CuZn vernickelt |
Kontaktoberflächen Material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material der Stifte | CuZn |
Leitungsmaterial K1 | Cu |
Isolationsmaterial Leitung K1 | FEP (RoHS) |
Kabeltyp K1 | S/FTP |
Länge des Kabels 1 | 3 m |
Material Schirmoberfläche K1 | CuZn |
Kategorie des Kabels K1 | Cat5e |
Farbe des Kabelaußenmantel 1 | Grün, RAL6018 |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Material des Kabelmantels 1 | PUR |
Schleppfähigkeit des Kabels 1 | nein |
Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 12 x Ø |
Max. Außendurchmesser Kabel K1 | 7.4 mm |
Querschnitt Datenleiter AWG K1 | 22 |
Verseilung K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
Abschirmung K1 | ja |
Art der Abschirmung K1 | Drahtgeflecht |
Anzahl der Adern K1 | 4 |
Zulassungen des Kabels K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halogenfrei | Nein |
Ölbeständigkeit | beständig |
Flammwidrigkeit | UL FT2 |
Drehm. Verriegelungsschraube | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 230 g |
Bruttogewicht | 235 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-Code | 4046548102338 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volumen | 0.601 |