Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"540318","name":"PSEN Y junction M8 cable channel","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Abbildung ähnlich
PSEN Y junction M8 cable channel
Artikelnummer: 540318
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8-
polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-codiert
und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbind... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Steckverbinder, Y-Adapter, IP67, M8 Stiftstecker (X1, Auswertegerät), 8- polig, A-codiert auf M8 Buchsenstecker (X2, Sensor), 8-polig, A-codiert und M8 Buchsenstecker (X3, Sensor/nächster Steckverbinder), 8-polig, A- codiert, Vertauschung der Anschlüsse durch interne Verdrahtung elektrisch ausgeschlossen, zum Anschluss für PSENcode, zum Anschluss für PSENslock am Kabelabgang im Kabelschacht.
Allgemeine Daten
Zulassung | - |
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsstrom | 1 A |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -20 - 80 °C |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
Steckertyp 1 | 8-pol. M8-Stiftstecker |
Steckertyp 2 | 8-pol. M8-Buchsenstecker |
Steckertyp 3 | 8-pol. M8-Buchsenstecker |
Material Gewindering Stecker 1 | Zn, vernickelt |
Material Gewindering Stecker 2 | Zn, vernickelt |
Material Gewindering Stecker 3 | Zn, vernickelt |
Gehäusematerial Stecker 3 | TPU |
Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
Material der Dichtung | FPM |
Material der Stifte | CuZn, vergoldet |
Material der Buchsen | CuZn, vergoldet |
Farbe des Gehäuses | schwarz |
Gehäusematerial | TPU |
Nettogewicht | 13 g |
Bruttogewicht | 14 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-Code | 4046548083651 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |