• 3
47 Produkte gefunden
PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC
8176423
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
8176102
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/000/0/0/2/208-480VAC
8176100
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC
8176101
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
8176103
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/000/0/0/2/208-480VAC
8176104
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
8176534
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/200/0/0/2/208-480VAC
8176513
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/010/0/0/2/208-480VAC
8176510
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC
8176530
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.01/100/0/0/2/208-480VAC
8176514
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.06/200/0/0/2/208-480VAC
8176533
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/010/0/0/2/208-480VAC
8176520
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/200/0/0/2/208-480VAC
8176523
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.03/100/0/0/2/208-480VAC
8176524
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/200/0/0/2/208-480VAC
8176543
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC
8176544
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC
8176570
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
8176573
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...

Auf Anfrage
PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC
8176540
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen