Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (2 sec.) = 30 ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 6 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 18 A, Spitzenausgangsstrom für ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 3 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 9 A, Spitzenausgangsstrom für 5 ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A,
Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (5 sec.)
= 48 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 18 kVA I ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; Imax (2 sec.)
= 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnah ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; Imax (2 sec.) =
18 A; Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme i ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (2 sec.) =
9 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.)
= 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.)
= 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...
Auf Anfrage
Basisgerät mit erhöhtem Spitzenausgangsstrom Techn. Daten bei 3 x 400
V AC: Dauerausgangsstrom: 24 A; Imax (2 sec.) = 72 ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 12 A; Imax (5 sec.)
= 24 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA In ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen