Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5
A;
Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A;
Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A;
Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker, Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20
A, Imax (5 sec.) = 40 A, Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14
A;
Imax (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20
A;
Imax (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A;
Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14
A;
Imax (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA
Inte ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5
A;
Imax (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Be ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10
A;
Imax (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1- ...
Auf Anfrage
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A;
Imax (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-B ...
Auf Anfrage
Servoverstärker Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A;
Imax (5 sec.) = 9 A; Leistungsaufnahme im S1-Bet ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen