text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm. Features: Kaskadierung ohne T ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Features: Kaskadierung ohne To ...

Auf Anfrage
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Sicherheitslichtgitter, Typ 2, PL c, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Features: Kaskadierung ohne T ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen