text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PITreader card unit

Artikelnummer: 402320
PITreader card unit. RFID-Authentifizierungssystem für Karten, Sticker & Schlüssel. Inhalt: Basiseinheit, Stecker [402307], PITreader card Adapter.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Sensorprinzip Transponder  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Art des Netzteils für U1 SELV/PELV  
Leistungsaufnahme DC U1 4  
Geräteabsich (Automat)von U1 4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C  
Galvan. Trennung Eingang nein  
Anzahl Halbleiterausgänge 1  
Galvan. Trennung HL-Ausgänge nein  
HL-A kurzschlussfest ja  
Ethernet IP Adr. Werkseinstell 192.168.0.12  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Ethernet Übertragungsrate 10/100 Mbit/s  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -30 - 55  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 301489-1 V2.1.1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum ≥ IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Frontplatte PC  
Anschlussklemme Federkraftklemme steckbar  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 49  mm
Abmessung b 72  mm
Abmessung t 45  mm
Nettogewicht 62  g
Bruttogewicht 115  g
Energieversorgung des TAG passiv (batterielos)  
Betriebsfrequenz 13,24 - 13,88 MHz  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002998  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105056  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Zubehör zur Inbetriebnahme

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, Montageschlüssel für PIT es Taster.

Optionales Zubehör

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sichere Auswerteeinheit für Betriebsartenwahl. 4 Betriebsarten BA1 bis BA4 und eine Sonderbetriebsart BA5. Key-ID-Schnittstelle zur Übertragung der Key-ID- Nummer des Transponder-Schlüssels. Notwendiges Zubehör: PITreader base unit [402255] oder PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Optionales Zubehör: Steckerset [402306], PIT oe 4S [402311].
PITreader card holder
PITreader card holder 402323
Kunststoffhalter für PITreader (S) card [402320/21] für Transponder- Karten und Transponder-Schlüssel als optionales Zubehör.