Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach unten
montiert, Türanschlag links. VP = 1 Türgriffmod ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter
mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach oben
montiert, Türanschlag rechts. VP = 1 Türgriffmod ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter
mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach oben
montiert, Türanschlag links. VP = 1 Türgriffmodu ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter
mit Kabelabgang nach unten montiert, Türanschla ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock Schalter
mit Kabelabgang nach unten montiert, Türanschla ...
Auf Anfrage
Türgriffmodul für codierte PSENmlock Schalter mit Kabelabgang nach unten
montiert, Türanschlag rechts. VP = 1 Türgriffmo ...
Auf Anfrage
PSENml DHM Montagelasche, benötigt bei Schiebetüren. VPE = 2
Montagelaschen.
Auf Anfrage
Schwarzer Türgriff mit rotem Griffeinsatz für PSENmlock DHM
"Fluchtentriegelungsgriff".
Auf Anfrage
Verlängerungseinheit für Montage des Türgriffs für Türen breiter als 20
mm. VP = 2 Verlängerungen (jede mit der Länge vo ...
Auf Anfrage
Abdeckhülsen zum Verdecken der Verlängerungen. VP = 2
Verlängerungshülsen (jede mit der Länge von 25 mm).
Auf Anfrage
Schwarzer Türgriff mit gelbem Griffeinsatz für PSENmlock DHM.
Auf Anfrage
Montageplatte für das Türgriffmodul, wenn die Montageplatte 570490 für
den Schalter PSEN ml verwendet wird.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen