text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

Artikelnummer: 6L000014
Mechanisches Schutztürsystem PSENmech, Verriegelungsprinzip Federkraft, Kontakte Verriegelung 2 Ö, 1 S, Kontakte Zuhaltung 1 Ö, Versorgungsspannung 24 V AC/DC.

Stück

Demnächst lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CSA  
CE  
CCC  
UKCA  
DGUV  
Serienschaltung geeignet ja  
Gerätevariante Sensor  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC/DC  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 1.5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 250  
Umgebungstemperatur -25 - 55  °C
Überspannungskategorie II  
Schutzart Gehäuse IP67  
Zuhaltekraft 1500  
Abmessung h 192  mm
Abmessung b 42  mm
Abmessung t 44  mm
Nettogewicht 489  g
Bruttogewicht 541  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548101430  
Volumen 1.258  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Verlängerungsstück 20 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Verlängerungsstück 40 mm der Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 emergency release front
PSEN me5 emergency release front 6L000008
Notentsperrung, vorn, für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
PSEN me5 emergency release back 6L000009
Notentsperrung, hinten, für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Fluchtentriegelung für Schutztürsystem PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrolle, TPU/TPE-U, Gelb RAL1003, 8x0,25, Schleppkettenfähig, Farbe der Einzeladern: weiß, braun, grün, gelb, grau, rosa, blau, rot, Kabellänge: 200 m

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSEN me5 AA
PSEN me5 AA 6L000002
Winkelbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
PSEN me5 AR 6L000003
Radiusbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5 Schalter, für kleine Klappen. Anfahrradius R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
PSEN me5 AF 6L000004
Flexibler Betätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 400 mm.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standardbetätiger für Schutztürsystem PSEN me5. Anfahrradius R ≥ 800 mm