Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
-
Sensorik (1065)
- Geräte zur Positionsüberwachung (26)
- Sicherheitsschalter (355)
- Sicherheitsschalter mit Zuhaltung (336)
-
Sicherheits-Lichtgitter (305)
-
PSENopt - Sicherheits-Lichtgitter (188)
- Sicherheits-Lichtschranken (3)
- Basis-Lichtgitter Typ 2, Körperschutz (4)
- Basis-Lichtgitter Typ 2, Handschutz (12)
- Basis-Lichtgitter Typ 4, Körperschutz (8)
- Basis-Lichtgitter Typ 4, Fingerschutz (9)
- Basis-Lichtgitter Typ 4, Handschutz (10)
- Advanced-Lichtgitter Typ 2, Handschutz (11)
- Advanced-Lichtgitter Typ 4, Handschutz (11)
- Advanced-Lichtgitter Typ 4, Fingerschutz (11)
- Schmale Lichtgitter Typ 2, Handschutz (8)
- Schmale Lichtgitter Typ 4, Fingerschutz (21)
- Schmale Lichtgitter Typ 4, Handschutz (8)
- Zubehör PSENopt (72)
- PSENopt II - Sicherheits-Lichtgitter (111)
- Lichttaster (4)
- Schulungssysteme (2)
-
PSENopt - Sicherheits-Lichtgitter (188)
- Sichere Kamerasysteme (16)
- Sichere Radarsysteme (9)
- Sicherheits-Laserscanner (18)
-
Schaltgeräte (414)
- Modulares Sicherheitsrelais (21)
- Sicherheitsrelais / Sicherheitsschaltgeräte (332)
- Überwachungsrelais / Überwachungsgeräte (57)
- Geräte zur Leitungsüberwachung (2)
- Software (2)
- Kleinsteuerungen PNOZmulti (179)
- Steuerungen (298)
- Robotik (14)
- Antriebstechnik (422)
- Netzwerke (21)
-
Bedienen und Beobachten (246)
- Befehls- und Meldegeräte (234)
- Bedienterminals (12)
- Software (13)
- Anschlusstechnik (313)
- Myzel (11)
Filtern nach
Zulassung
Reaktionszeit
Art der Versorgungsspannung U1
- DC (3)
Versorgungsspannung U1 (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Umgebungstemperatur (°C)
Schutzart Gehäuse
Reichweite Warnzone
Reichweite Sicherheitszone
Öffnungswinkel horizontal
- 100° (2)
- 100°, ab 5 m 40° (1)
- 110°/50° (1)
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.
max. Leitungslänge
Frequenzbereich
Anzahl Ethernet-Schnittstellen
Anzahl OSSD-Ausgänge
Anzahl Zonenkonfigurationen
- 32.0 (4)
Anzahl Subscriber
- 6.0 (3)
Abmessung t (mm)
Höhe mit Bügel
Abmessung h (mm)
Abmessung b mit Bügel
Abmessung b (mm)
PSENradar
Stellen Sie ihren sicheren Radarsensor PSENradar mit bis zu 6 Sensoren pro Steuerungseinheit selbst zusammen.
Mehr erfahren

7 Produkte gefunden
Maximale Anzahl an Vergleichsprodukten erreicht oder das Produkt befindet sich bereits in der Vergleichsliste
Schließen
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge, SD-Karte,
EtherCAT-Schnittstelle mit FSoE-Protokoll
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Radarsensor, 5 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Radarsensor, bis 9 m Reichweite, PL d (Cat. 3) nach EN ISO 13849
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge, PROFINET-
Schnittstelle mit Profisafe-Protokoll
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen