text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

Artikelnummer: 774540
Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 45 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Rückfallzeit 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

Zulassung CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 4.5  
Anzahl Eingänge 2  
Anzahl Halbleiterausgänge 0  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 8  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 8  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC G. P.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty C300, R300  
Kontaktmaterial Relais AgSnO2  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-78  
Umgebungstemperatur -10 - 55  °C
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-1  
Überspannungskategorie III / II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP40  
Schutzart Klemmen IP20  
Einstellbare Zeiten 6  
20  
30  
4  
15  
25  
0.1  
1  
0.5  
2  
10  
8  
Toleranz Tv -15% / +15% +50 ms  
Wiederholgenauigkeit 2 %  
Einbaulage beliebig  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V1  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Gehäusematerial Oberteil PPO UL 94 V1  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart fest  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 10 AWG  
Abmessung h 87  mm
Abmessung b 45  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 360  g
Bruttogewicht 370  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 6c  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1%  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011029  
Volumen 0.563  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.)
SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) 774090
Schutzkappe für die Kompaktbremse PKB und dem P-93 Gehäuse, geeignet zum Schutz gegen unbefugtes Manipulieren, 45 mm breit, Inhalt: 20 Schutzkappen pro Verpackungseinheit.