Auslaufartikel
Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Widerstand Brems 300W/91R/T/U
geeignet für die PMCtendo-DD5/480VAC Type: FZECQU 200x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/66R/T/U
Auslaufartikel
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
Widerstand Brems 600W/91R/T/U
Auslaufartikel
geeignet für die PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91 Leistung
bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 91 OHM Temp ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/70A und PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 100A Verlustleistung typ.: 24W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCtendo-DD4/40A und PMCprotego D/48 Type: FZZCQU
500x65-15 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstand ...
Auf Anfrage
Widerstand Brems 300W/66R/T/U
Auslaufartikel
geeignet für die PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Leistung
bei 40°C/100%ED: 300 W Widerstandswert: 66 OHM Temp ...
Auf Anfrage
Nennstrom: 42 A Verlustleistung typ.: 15 W Schutzklasse: IP20
Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 7 A, Verlustleistung typ.: 4 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 30 A, Verlustleistung typ.: 12 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
Netzfilter Nennstrom: 16 A, Verlustleistung typ.: 8 W Schutzklasse:
IP20, Anschlussart: Klemmen.
Auf Anfrage
PMC Erweiterungskarte Profibus DP Slave
Auslaufartikel
Karte einsetzbar in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
Auf Anfrage
PMCtendo DD5/400 Ersatz Steckersatz + X9
Auslaufartikel
geeignet für die Geräteserie PMCtendo DD5/230-480V bestehend aus:
Stecker X3, X4 Stecker X0, X8, X9.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen